Embouts en vrac

Référence: AS 4050775

Avec collerette en plastique.

Référence:
AS 4050775
Description produit
Avec collerette en plastique.
Caractéristiques techniques
Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C
Matériau
E-Cu galvanisé au zinc
Collerette en plastique : polypropylène
Couleur
rouge
Longueur
12 mm
AWG
16
Diamètre interne
3,5 mm
Code couleurs Rittal
Oui
Code couleurs DIN
Oui
Remarque
Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles.
Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour une assistance personnalisée.
Normes
AEH DIN 46228
Format de livraison
isolés
Unité d'emballage
500 p.
Poids net
0,5 kg
Poids brut
0,5 kg
Numéro du tarif douanier
85369010
EAN
4028177999831
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Description produit
Embouts pour le sertissage des câbles, 1,5 mm², rouge, en vrac, 12 mm
Homologations
UL + C-UL (listed)
UR