Fraise de remplacement pour centre d'usinage Perforex BC et MT.
- Numéro d'article:
- AS 4050891
- Modèle
- Fraise quatre coupes
HSS Co8
Revêtement TiAIN - Description produit
- Fraise de remplacement pour centre d'usinage Perforex BC et MT.
- Avantages
- Vitesse d'avance plus rapide jusqu'à 1,5 m/min
- Diamètre
- 6 mm
- Normes
- DIN 844
- Matériaux usinables
- Tôle d'acier
- Acier inoxydable
- Unité d'emballage
- 5 p.
- Poids net
- 0,07 kg
- Poids brut
- 0,075 kg
- Numéro du tarif douanier
- 82077037
- EAN
- 4028177805323
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Description produit
- RAS Fraise Haute Performance 6mm