Encre

Référence: AS 4051015

Encre pour le système d'impression du Wire Terminal WT.

Référence:
AS 4051015
Description produit
Encre blanche 125 (pigmentée) pour l'option d'impression Jet3Up dans la machine Wire Terminal, TAG. Résultat d'impression amélioré sur les gaines de fils sans halogène par rapport à l'encre blanche précédente 79000-00108
Couleur
blanc
Remarque
Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour l'équipement personnalisé de la machine.
Sous réserve de modifications techniques
Durée de stockage max. : 6 mois
Remarque concernant la référence
pour Jet3Up
Pour référence(s)
4051030
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1 kg
Poids brut
1,3 kg
Numéro du tarif douanier
32151900
EAN
4028177999459
ECLASS 8.0
19140606
Description produit
Encre blanche 125 (pigmentée) pour l'option d'impression Jet3Up dans la machine Wire Terminal, TAG, 950 ml, durée de stockage max. : 6 mois. Résultat d'impression amélioré sur les gaines de fils sans halogène par rapport à l'encre blanche précédente 79000-00108
Homologations
Lloyds Register