Support d'appareillage pour machine à dénuder et à sertir les câbles RC ou R8 E pour fixation à droite de la table de câblage WS 540.
- Numéro d'article:
- AS 4051103
- Description produit
- Support d'appareillage pour machine à dénuder et à sertir les câbles RC ou R8 E pour fixation à droite de la table de câblage WS 540.
- Avantages
- Montage compact
- Réglage universel en largeur et en hauteur
- Caractéristiques techniques
- Support d'appareillage (L x H x P) : 318 x 313 x 20 mm avec tube de 480 mm pour le réglage en hauteur
- Bras porteur (L x H) : 500 x 700 mm
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7016
- Composition de la livraison
- Support d'appareillage pour les machines à sertir
Bras support semi-automatique à droite
Matériel de fixation inclus - Pour référence(s)
- 4051.100
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 6,2 kg
- Poids brut
- 7,2 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177957343
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100210
- Description produit
- AS WS540 Porteur, Droite