Lampe de travail LED pour WS 540

Numéro d'article: AS 4051105

Pour la fixation sur le plan de travail, avec dispositif de blocage.

Numéro d'article:
AS 4051105
Description produit
Pour la fixation sur le plan de travail, avec dispositif de blocage.
Avantages
Éclairage puissant, sans éblouissement ni scintillement, homogène et sans ombres
Le choix de la température de couleur d'éclairage, de la couleur chaude jusqu'à la lumière du jour en passant par la couleur blanche neutre, favorise la capacité de concentration et réduit les signes de fatigue
Excellent respect des couleurs et contraste important
Bras sur ressort en aluminium avec articulation 3D, pivotant avec blocage pour le libre positionnement de la source lumineuse
Caractéristiques techniques
Bras sur ressort : longueur 970 mm
Restitution de la couleur : 94 – 98 Ra
Angle de rayonnement : 100°
Matériau
Habillage des lampes : aluminium
Anti-éblouissement : Makrolon
Composition de la livraison
Lampe de travail LED
Matériel de fixation inclus
Puissance nominale
26 W
Longueur du câble de raccordement
3 m
Possibilités de raccordement
Bloc d'alimentation enfichable (CEE 7/16) avec adaptateur AC
Agent lumineux
84 LED SMD
Classe de protection
III (SELV)
Flux lumineux
2 930 lm
Pour référence(s)
4051.100
Plage de température de fonctionnement
-10 °C...40 °C
Tension nominale
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensions
Largeur: 545 mm
Hauteur: 90 mm
Profondeur: 35 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2,5 kg
Poids brut
4,2 kg
Numéro du tarif douanier
94054940
EAN
4028177957466
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Description produit
Lampe de travail à diodes pour poste de câblage Wire Station WS 540, à intensité variable, 230 V/50 Hz
Documentations
Notice d'utilisation