Pour l'extension et l'élargissement personnalisés de la WS 540. L'équerre d'adaptation est requise pour le montage de traverses de montage verticales complémentaires et offre différentes possibilités de réglage en largeur de 50 – 400 mm.
- Numéro d'article:
- AS 4051108
- Description produit
- Pour l'extension et l'élargissement personnalisés de la WS 540. L'équerre d'adaptation est requise pour le montage de traverses de montage verticales complémentaires et offre différentes possibilités de réglage en largeur de 50 – 400 mm.
- Caractéristiques techniques
- Dimension de l'aile (L x H) : 483 x 383 mm
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7016
- Pour référence(s)
- 4051.100
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 3,2 kg
- Poids brut
- 3,9 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73182900
- EAN
- 4028177957374
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Description produit
- AS WS540 Adaptateur