Plateau universel pour le montage sur la traverse de montage verticale de la WS 540. Conservation des outils et petites pièces.
- Numéro d'article:
- AS 4051109
- Description produit
- Plateau universel pour le montage sur la traverse de montage verticale de la WS 540. Conservation des outils et petites pièces.
- Caractéristiques techniques
- Dimensions (L x H x P) : 130 x 15 x 190 mm
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7016
- Composition de la livraison
- Plateau universel
Matériel de fixation inclus - Pour référence(s)
- 4051.100
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1 kg
- Poids brut
- 1,2 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177957435
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Description produit
- AS WS540 Tablette universelle