Pour l'installation de la machine à dénuder les câbles S22 sur la WS 540. La console peut être placée côté gauche ou côté droit.
- Numéro d'article:
- AS 4051112
- Description produit
- Pour l'installation de la machine à dénuder les câbles S22 sur la WS 540. La console peut être placée côté gauche ou côté droit.
- Caractéristiques techniques
- Surface de la console (L x P) : 278 x 178 mm
- Réglable en hauteur jusqu'à 480 mm
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7016
- Consigne de montage
- La console de la machine à dénuder les câbles convient également aux supports d'appareillage 4051.102 et 4051.103
- Pour référence(s)
- 4051.100
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 3,1 kg
- Poids brut
- 4 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177957350
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Description produit
- AS WS 540 Stripping machine tray