Support de paquets de fils

Numéro d'article: AS 4051118

Tablette pour boucles de fils conçue pour établi de montage et WS 540. La fixation sur la table de câblage Wire Station est réalisée sur la traverse de montage verticale pour le côté gauche ou le côté droit.

Numéro d'article:
AS 4051118
Modèle
à gauche
Description produit
Tablette pour boucles de fils conçue pour établi de montage et WS 540. La fixation sur la Wire Station est réalisée sur la traverse de montage verticale pour le côté gauche ou le côté droit.
Caractéristiques techniques
Tablette (L x H x P) : 375 x 20 x 475 mm
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7016
Composition de la livraison
Support de paquets de fils
Matériel de fixation inclus
Remarque
La traverse de fixation verticale (référence 4051.106) est nécessaire pour le poste de câblage Wire Station WS 540.
Pour référence(s)
4051.100
4050.150
4050.200
4050.300
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
5,8 kg
Poids brut
7,2 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177957398
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Description produit
AS Wire ring holder, left
Documentations
Notice d'utilisation