Tablette pour boucles de fils conçue pour établi de montage et WS 540. La fixation sur la table de câblage Wire Station est réalisée sur la traverse de montage verticale pour le côté gauche ou le côté droit.
- Numéro d'article:
- AS 4051119
- Modèle
- à droite
- Description produit
- Tablette pour boucles de fils conçue pour établi de montage et WS 540. La fixation sur la Wire Station est réalisée sur la traverse de montage verticale pour le côté gauche ou le côté droit.
- Caractéristiques techniques
- Tablette (L x H x P) : 375 x 20 x 475 mm
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7016
- Composition de la livraison
- Support de paquets de fils
Matériel de fixation inclus - Remarque
- La traverse de fixation verticale (référence 4051.106) est nécessaire pour le poste de câblage Wire Station WS 540.
- Pour référence(s)
- 4051.100
- 4050.150
- 4050.200
- 4050.300
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 5,8 kg
- Poids brut
- 7,2 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177957497
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Description produit
- AS Wire ring holder, right