Bande à faisceau de la machine de conditionnement des câbles Wire Terminal WT C pour la fourniture de fils sous forme de faisceaux en chaîne séquentiels.
- Numéro d'article:
- AS 4051216
- Avantages
- Augmentation du rendement avec la possibilité de produire des faisceaux de câbles triés
- Prévention des défauts
- Tri des fils en fonction du projet
- Préparation des commandes pour les processus ultérieurs en fonction du projet
- Composition de la livraison
- Bande à faisceau WT
- Pour référence(s)
- 4051.215
- Dimensions
- Longueur: 50 m
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Poids net
- 0,65 kg
- Poids brut
- 0,72 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84799070
- EAN
- 4028177981171