Les câbles usinés sont dirigés dans le rail de stockage de fils WT 26 de section de 0,5 mm².
- Référence:
- AS 4051231
- Avantages
- Préparation des commandes pour les processus ultérieurs en fonction du projet
- Tri des fils en fonction du projet
- Enlèvement optimal
- Rails conçus pour agencement optimal du poste de travail
- Aucun tri de fil requis
- Simplifie le processus de câblage grâce à une avancée pas à pas avec le logiciel Eplan Smart Wiring
- Optimal associé au chariot pour rails de stockage de fils Wire Cart pour un agencement parfait du poste de travail
- Composition de la livraison
- Rail de stockage des fils WT 26
- Remarque
- La dimension de la fente d’insertion correspond au diamètre maximal du fil avec son isolant.
- Pour référence(s)
- 4051.205
- 4051.210
- 4051.024
- 4051.036
- Domaines d'application
- Pour fils unitaires de section 0,5 mm² (dimension de la fente d'insertion du fil 2,6 mm)
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,85 kg
- Poids brut
- 1 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76169990
- EAN
- 4028177981102
- Description produit
- Rail de stockage des fils de section 0,5 mm² pour machine de conditionnement des câbles WT