Rail de stockage des fils WT

Numéro d'article: AS 4051236

Les câbles usinés sont dirigés dans le rail de stockage de fils WT 48 de section de 4,0 mm².

Numéro d'article:
AS 4051236
Avantages
Préparation des commandes pour les processus ultérieurs en fonction du projet
Tri des fils en fonction du projet
Enlèvement optimal
Rails conçus pour agencement optimal du poste de travail
Aucun tri de fil requis
Simplifie le processus de câblage grâce à une avancée pas à pas avec le logiciel Eplan Smart Wiring
Optimal associé au chariot pour rails de stockage de fils Wire Cart pour un agencement parfait du poste de travail
Composition de la livraison
Rail de stockage des fils WT 48
Remarque
La dimension de la fente d’insertion correspond au diamètre maximal du fil avec son isolant.
Pour référence(s)
4051.205
4051.210
4051.024
4051.036
Domaines d'application
Pour fils unitaires de section 4 mm² (dimension de la fente d'insertion du fil 4,8 mm)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,85 kg
Poids brut
1 kg
Numéro du tarif douanier
76169990
EAN
4028177981058
Description produit
Rail de stockage des fils de section 4,0 mm² pour machine de conditionnement des câbles WT