Encre pour le système d'impression du Wire Terminal WT.
- Référence:
- AS 4051252
- Description produit
- Encre pour le système d'impression du Wire Terminal WT.
- Couleur
- noir
- Remarque
- Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour l'équipement personnalisé de la machine.
- Sous réserve de modifications techniques
- Remarque concernant la référence
- pour imprimantes IQ.JET
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1 kg
- Poids brut
- 1,3 kg
- Numéro du tarif douanier
- 32151100
- EAN
- 4028177999510
- ECLASS 8.0
- 19140606
- Description produit
- Encre noire 201 (pigmentée) pour l'option d'impression IQ.JET dans la machine Wire Terminal WT C, TAG, 950 ml, durée de stockage max. : 6 mois