- Référence:
 
- AS 4051582
 
- Description produit
 
- Avec collerette en plastique. 
 
- Caractéristiques techniques
 
- Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C 
 
- Matériau
 
- E-Cu galvanisé au zinc
Collerette en plastique : polypropylène  
- Couleur
 
- jaune 
 
- Longueur
 
- 12 mm 
 
- AWG
 
- 18 
 
- Diamètre interne
 
- 3,5 mm 
 
- Code couleurs Rittal
 
- Oui 
 
- Multinorm
 
- Oui 
 
- Remarque
 
- Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles. 
 
- Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour une assistance personnalisée. 
 
- Format de livraison
 
- isolés 
 
- Unité d'emballage
 
- 500 p. 
 
- Poids net
 
- 0,5 null
 
- Numéro du tarif douanier
 
- 85369010 
 
- EAN
 
- 4028177999800 
 
- ETIM 9
 
- EC000005 
 
- ETIM 8
 
- EC000005 
 
- ECLASS 8.0
 
- 36659290 
 
- Description produit
 
- 
Embouts pour le sertissage des câbles, 1,0 mm², jaune, en vrac, 12 mm