Avec collerette en plastique.
- Numéro d'article:
- AS 4051638
- Description produit
- Avec collerette en plastique.
- Caractéristiques techniques
- Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C
- Matériau
- E-Cu galvanisé au zinc
Collerette en plastique : polypropylène - Couleur
- blanc
- Longueur
- 10 mm
- AWG
- 20
- Diamètre interne
- 2,6 mm
- Pour section
- 0,5 mm²
- Code couleurs DIN
- Oui
- Remarque
- Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles.
- Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour une assistance personnalisée.
- Normes
- AEH DIN 46228
- Pour référence(s)
- 4051.205
- 4051.210
- Format de livraison
- isolés (10 UE de 100 pièces)
- Unité d'emballage
- 1 000 p.
- Poids net
- 1 kg
- Poids brut
- 0,094 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85369010
- EAN
- 4028177815865
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Description produit
- Embouts pour le sertissage des câbles, 0,5 mm², AWG 20, blanc, 10 mm, en vrac (10 UE de 100 pièces), 1000 pièces