Embouts en vrac

Référence: AS 4051730

Avec collerette en plastique.

Référence:
AS 4051730
Description produit
Avec collerette en plastique.
Caractéristiques techniques
Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C
Matériau
E-Cu galvanisé au zinc
Collerette en plastique : polypropylène
Couleur
orange
Longueur
18 mm
AWG
12
Diamètre interne
4,8 mm
Code couleurs DIN
Oui
Remarque
Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles.
Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour une assistance personnalisée.
Normes
AEH DIN 46228
Format de livraison
isolés
Unité d'emballage
100 p.
Poids net
0,1 null
Numéro du tarif douanier
85369010
EAN
4028177000001
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Description produit
Embouts pour le sertissage des câbles, 4,0 mm², orange, en vrac, 18 mm
Homologations
UL + C-UL (listed)
UR