Tournevis non isolés

Numéro d'article: AS 4052032

Tournevis ergonomique conçu pour une bonne tenue en main et permettant de limiter l'effort nécessaire.

Numéro d'article:
AS 4052032
Modèle
pour vis cruciforme Phillips
Description produit
Tournevis ergonomique conçu pour une bonne tenue en main et permettant de limiter l'effort nécessaire.
Avantages
Tête de manche avec protection anti-roulement et identification claire des vis
Pointe de lame brunie noire pour une grande précision et adaptation
L'adaptation parfaite de la forme du tournevis à la main permet des couples de serrage plus élevés et des travaux prolongés sans effort
Matériau
Lame : alliage chrome-molybdène-vanadium
Intérieur du manche : plastique rigide
Corps du manche : plastique très flexible élastique
Couleur
Manche : anthracite et Rittal Power Pink
Ø lame
6 mm
Longueur de lame
100 mm
Empreinte
PH 2
Diamètre du manche
36 mm
Longueur du manche
106 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,09 kg
Poids brut
0,097 kg
Numéro du tarif douanier
82054000
EAN
4028177807136
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000144
ECLASS 8.0
21040406
Description produit
RAS Tournevis n-isolé PH2