Tournevis ergonomique conçu pour une bonne tenue en main et permettant de limiter l'effort nécessaire.
- Numéro d'article:
- AS 4052056
- Modèle
- pour TX
- Description produit
- Tournevis ergonomique conçu pour une bonne tenue en main et permettant de limiter l'effort nécessaire.
- Avantages
- Tête de manche avec protection anti-roulement et identification claire des vis
- Pointe de lame brunie noire pour une grande précision et adaptation
- L'adaptation parfaite de la forme du tournevis à la main permet des couples de serrage plus élevés et des travaux prolongés sans effort
- Matériau
- Lame : alliage chrome-molybdène-vanadium
Intérieur du manche : plastique rigide
Corps du manche : plastique très flexible élastique - Couleur
- Manche : anthracite et Rittal Power Pink
- Ø lame
- 5 mm
- Longueur de lame
- 100 mm
- Empreinte
- TX 25
- Diamètre du manche
- 36 mm
- Longueur du manche
- 106 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,08 kg
- Poids brut
- 0,087 kg
- Numéro du tarif douanier
- 82054000
- EAN
- 4028177807181
- ETIM 9
- EC000801
- ETIM 8
- EC000801
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Description produit
- RAS Tournevis n-isolé TX25