Tournevis isolés

Numéro d'article: AS 4052142

Avec manche ergonomique et lame haute performance avec isolation non appliquée.

Numéro d'article:
AS 4052142
Modèle
Double isolation 1000 V
pour vis Plus/Moins
Description produit
Avec manche ergonomique et lame haute performance avec isolation non appliquée.
Avantages
Effort réduit grâce au manche ergonomique
Tête de manche avec protection anti-roulement et identification claire des vis
Pointe de lame brunie noire pour une grande précision et adaptation
Manche 30 % et isolation jusqu'à 50 % plus mince par rapport à un outil de même type
L'adaptation parfaite de la forme du tournevis à la main permet des couples de serrage plus élevés et des travaux prolongés sans effort
Matériau
Lame : alliage chrome-molybdène-vanadium
Intérieur du manche : plastique rigide
Corps du manche : plastique très flexible élastique
Couleur
Manche : anthracite et Rittal Power Pink
Ø lame
6 mm
Longueur de lame
100 mm
Empreinte
Z 2
Diamètre du manche
27 mm
Longueur du manche
115 mm
Normes
CEI 60 900
Unité d'emballage
3 p.
Numéro du tarif douanier
82054000
EAN
4028177807303
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000144
ECLASS 8.0
21040406
Description produit
RAS Tournevis isolé Z2