Kit tournevis non isolés

Numéro d'article: AS 4052202

Kit de plusieurs tournevis.

Numéro d'article:
AS 4052202
Modèle
non isolés
Description produit
Kit de plusieurs tournevis.
Avantages
Effort réduit grâce au manche ergonomique
Tête de manche avec protection anti-roulement et identification claire des vis
Pointe de lame brunie noire pour une grande précision et adaptation
Matériau
Lame : alliage chrome-molybdène-vanadium
Intérieur du manche : plastique rigide
Corps du manche : plastique très flexible élastique
Couleur
Manche : anthracite et Rittal Power Pink
Composition de la livraison
Kit 5 pièces
Empreinte
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 30
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,4 kg
Poids brut
0,455 kg
Numéro du tarif douanier
82054000
EAN
4028177807334
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000144
ECLASS 8.0
21040406
Description produit
RAS Kit tourrnevis n-isolé TX