Kit tournevis isolés

Numéro d'article: AS 4052210

Kit de 5 tournevis. Avec manche ergonomique et lames haute performance avec isolation non appliquée.

Numéro d'article:
AS 4052210
Modèle
Double isolation 1000 V
Description produit
Kit de 5 tournevis. Avec manche ergonomique et lames haute performance avec isolation non appliquée.
Avantages
Effort réduit grâce au manche ergonomique
Tête de manche avec protection anti-roulement et identification claire des vis
Pointe de lame brunie noire pour une grande précision et adaptation
Manche 30 % et isolation jusqu'à 50 % plus mince par rapport à un outil de même type
Matériau
Lame : alliage chrome-molybdène-vanadium
Intérieur du manche : plastique rigide
Corps du manche : plastique très flexible élastique
Couleur
Manche : anthracite et Rittal Power Pink
Composition de la livraison
Kit de 5 tournevis
Empreinte
SL 3 x 0,5 mm
SL 4 x 0,8 mm
SL 5,5 x 1 mm
PH 1
PH 2
Normes
CEI 60 900
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,35 kg
Poids brut
0,385 kg
Numéro du tarif douanier
82054000
EAN
4028177807341
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000144
ECLASS 8.0
21040406
Description produit
RAS Tournevis isolé SL/PH
Homologations
VDE