Embouts industriels pour visseuses sans fil avec tige longue

Numéro d'article: AS 4053047

Outil de vissage précis avec tige longue pour un usage industriel.

Numéro d'article:
AS 4053047
Modèle
pour TX
Description produit
Outil de vissage précis avec tige longue pour un usage industriel.
Avantages
Dureté et couples de serrage supérieurs
Caractéristiques techniques
Adaptation outil E 6,3 (¼")
Matériau
Acier spécial de qualité supérieure
Ø lame
6,3 mm
Empreinte
TX 40
Longueur
73 mm
Unité d'emballage
3 p.
Poids net
0,042 kg
Poids brut
0,057 kg
Numéro du tarif douanier
82079030
EAN
4028177807525
ETIM 9
EC002118
ETIM 8
EC003864
ECLASS 8.0
21044204
Description produit
AS, Embout industriel, TX40, L=73