Porte-embout ergonomique avec manche pouvant accepter plusieurs types d'empreintes.
- Numéro d'article:
- AS 4053300
- Description produit
- Porte-embout ergonomique avec manche pouvant accepter plusieurs types d'empreintes.
- Avantages
- Aimant très puissant pour un maintient optimal
- Concentricité précise
- Manche avec protection anti-roulement
- Caractéristiques techniques
- Adaptation outil C 6,3 (¼")
- Adaptation outil E 6,3 (¼")
- Matériau
- Intérieur du manche : plastique rigide
Corps du manche : plastique très flexible élastique - Couleur
- Manche : anthracite et Rittal Power Pink
- Ø lame
- 6,3 mm
- Longueur de lame
- 100 mm
- Diamètre du manche
- 33 mm
- Longueur du manche
- 101 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,1 kg
- Poids brut
- 0,105 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177807532
- ETIM 9
- EC002118
- ETIM 8
- EC002118
- ECLASS 8.0
- 21040411
- Description produit
- AS Porte-embouts magnétique