Pour le traitement de cosses de câbles et connecteurs isolés
- Numéro d'article:
- AS 4054140
- Modèle
- coudé
- Description produit
- Pour le traitement de cosses de câbles et connecteurs isolés.
- Avantages
- Attribution de section claire grâce à un code couleur sur les matrices
- Dispositif de blocage déverrouillable
- Déverrouille une fois la pression de compression requise atteinte, excluant ainsi toute pression insuffisante
- Matériau
- Acier spécial de qualité supérieure
- Finition
- Matte chromée
- Couleur
- Manche : anthracite et Rittal Power Pink
- Compression
- Sertissage ovale
- Dimensions
- Hauteur: 59 mm
Longueur: 198 mm - AWG
- 22 ‐ 14
- Pour section
- 0,75 ‐ 2,5 mm²
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,42 kg
- Poids brut
- 0,44 kg
- Numéro du tarif douanier
- 82032000
- EAN
- 4028177807686
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Description produit
- Pince à sertir pour cosse de câbles 0,75