Pour câbles en cuivre et aluminium
- Numéro d'article:
- AS 4054660
- Modèle
- coudé
- Description produit
- Pour câbles en cuivre et aluminium.
- Avantages
- Manches ergonomiques pour des travaux précis et sans effort
- Matériau
- Acier spécial de qualité supérieure
- Couleur
- Manche : anthracite et Rittal Power Pink
- Normes
- Double isolation 1000 V
- VDE
- Dimensions
- Largeur: 50 mm
Longueur: 180 mm - Pour section
- 0,5 ‐ 50 mm²
- Pour diamètres de câbles
- 18 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,29 kg
- Poids brut
- 0,299 kg
- Numéro du tarif douanier
- 82032000
- EAN
- 4028177807839
- ETIM 9
- EC000165
- ETIM 8
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21049011
- Description produit
- AS Coupe-câbles 0,5-50mm² coudé
- Homologations
- VDE