Pour le découpage de cuivre, d'aluminium, de fibres en kevlar et de plastique.
- Numéro d'article:
- AS 4054700
- Description produit
- Pour le découpage de cuivre, d'aluminium, de fibres en kevlar et de plastique.
- Avantages
- Grande capacité de découpe grâce à la microdenture dans la zone de découpe
- Manches ergonomiques
- Manches fabriqués en 2 matières avec zone souple antidérapante
- Articulation vissée réglable
- Matériau
- Acier spécial de qualité supérieure
- Finition
- Polie
- Couleur
- Manche : anthracite et Rittal Power Pink
- Dimensions
- Longueur: 160 mm
- Pour diamètres de câbles
- 0,1 ‐ 3,7 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,1 kg
- Poids brut
- 0,107 kg
- Numéro du tarif douanier
- 82032000
- EAN
- 4028177807846
- ETIM 9
- EC000165
- ETIM 8
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21044719
- Description produit
- RAS Ciseaux d'électricien