Avec surface de préhension crénelée
- Numéro d'article:
- AS 4054850
- Description produit
- Avec surface de préhension crénelée.
- Avantages
- Manches ergonomiques pour des travaux précis et sans effort
- Matériau
- Acier spécial de qualité supérieure
- Finition
- Matte chromée
- Couleur
- Manche : anthracite et Rittal Power Pink
- Normes
- Double isolation 1000 V
- VDE
- Dimensions
- Longueur: 200 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,21 kg
- Poids brut
- 0,215 kg
- Numéro du tarif douanier
- 82032000
- EAN
- 4028177807877
- ETIM 9
- EC000835
- ETIM 8
- EC000835
- ECLASS 8.0
- 21043816
- Description produit
- RAS Pince Pointue
- Homologations
- VDE