Dispositif de coupe pour traverse de séparation

Numéro d'article: AS 4054870

Pour couper les microtraverses ou les traverses de séparation en tôle d'acier sur les composants d'équipement intérieur Ri4Power (p. ex. les cloisons fonctionnelles) ou pour couper les tôles fines en tôle d'acier, aluminium ou cuivre jusqu'à une épaisseur de 1,2 mm.

Numéro d'article:
AS 4054870
Modèle
droit
Description produit
Pour couper les microtraverses ou les traverses de séparation en tôle d'acier sur les composants d'équipement intérieur Ri4Power (p. ex. les cloisons fonctionnelles) ou pour couper les tôles fines en tôle d'acier, aluminium ou cuivre jusqu'à une épaisseur de 1,2 mm.
Avantages
Coupe des matériaux sans déformation
Arêtes de coupe nettes, aucun ébavurage du profilé coupé
Manipulation aisée
Manches ergonomiques pour des travaux précis et sans effort
Matériau
Corps d'outil : acier spécial pour outil, laminé, trempé à l'huile
Couleur
Manche : anthracite et Rittal Power Pink
Composition de la livraison
Dispositif de coupe pour traverse de séparation avec déflecteur de copeaux
Pour référence(s)
9683.006
9683.008
9683.016
9683.018
9683.036
9683.038
9680.005
9680.025
9680.207
9680.227
9683.406
9683.408
9683.426
9683.428
9683.444
9683.446
9683.448
9683.464
9683.466
9683.468
9683.484
9683.486
9683.488
Dimensions
Longueur: 280 mm
Matériaux usinables
Tôle d'acier
Aluminium
Cuivre
Plastique
Épaisseur max. tôle d'acier usinable
1,2 mm
Épaisseur max. aluminium usinable
1,2 mm
Épaisseur max. usinable pour le plastique
2 mm
Largeur de coupe
2,7 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,5 kg
Poids brut
0,54 kg
Numéro du tarif douanier
82032000
EAN
4028177955929
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36600890
Description produit
AS Metal trimmer