Kit emporte-pièces métriques pour tôle d'acier

Numéro d'article: AS 4055480

Pour l'estampage de découpes circulaires

Numéro d'article:
AS 4055480
Modèle
Avec 3 pointes de coupe
Description produit
Pour l'estampage de découpes circulaires. L'utilisation de l'emporte-pièce s'effectue au moyen d'une clé de serrage ou d'une poinçonneuse hydraulique.
Composition de la livraison
5 matrices
5 poinçons
Coffret plastique
Matériaux usinables
Tôle d'acier
Épaisseur max. tôle d'acier usinable
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
Ø trous
16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm
Pour filetage
M16
M20
M25
M32
M40
Remarque
En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.661
4055.661
4055.661
4055.661
4055.663
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,95 kg
Poids brut
0,98 kg
Numéro du tarif douanier
82073010
EAN
4028177808607
ETIM 9
EC002121
ETIM 8
EC002121
ECLASS 8.0
21049047
Description produit
Kit E.-pièc. métriques M16-M40
Documentations
Notice d'utilisation