Emporte-pièce à interstice circulaire pour tôle d'acier - avec division 3 parties

Numéro d'article: AS 4055515

Pour l'estampage de découpes circulaires

Numéro d'article:
AS 4055515
Modèle
Avec 3 divisions
Description produit

Composition de la livraison
Matrice
Poinçon
Matériaux usinables
Tôle d'acier
Épaisseur max. tôle d'acier usinable
2 mm
Ø trous
15,2 mm
Remarque
En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes
Autres dimensions, voir emporte-pièces rond en acier inoxydable
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.661
Vis de traction (Ø x L)
9,5 x 50 mm
Vis de traction hydraulique Ø
9,5 mm
19 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,039 kg
Poids brut
0,054 kg
Numéro du tarif douanier
82073010
EAN
4028177808638
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Description produit
E.-p. pr t.-a. à 3 parties Diam 15,2
Documentations
Notice d'utilisation