Poinçonneuse rainures à entaille

Numéro d'article: AS 4055690

Estampage simple et rapide de rainures à entaille. Évite le limage fastidieux des rainures pour la fixation anti-rotation de boutons poussoirs, commutateurs et commandes. Possibilité de rainures à entaille 3,2 mm et 4,8 mm.

Numéro d'article:
AS 4055690
Description produit
Estampage simple et rapide de rainures à entaille. Évite le limage fastidieux des rainures pour la fixation anti-rotation de boutons poussoirs, commutateurs et commandes. Possibilité de rainures à entaille 3,2 mm et 4,8 mm.
Avantages
Grande durée de vie
Poinçon et matrice en acier durci
Découpe facile par transmission à levier importante
Matériau
Poignées : revêtement en plastique
Épaisseur max. tôle d'acier usinable
2 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,3 kg
Poids brut
1,317 kg
Numéro du tarif douanier
82032000
EAN
4028177809017
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Description produit
RAS Poinçonneuse rainures à entaille