Les matrices doivent être utilisées en association avec le poinçon correspondant. Elles permettent l'estampage de perforations rondes dans les barres de distribution de courant.
- Numéro d'article:
- AS 4055774
- Description produit
- Les matrices doivent être utilisées en association avec le poinçon correspondant. Elles permettent l'estampage de perforations rondes dans les barres de distribution de courant.
- Diamètre
- 11,5 mm
- Material thickness (max.)
- 12 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,279 kg
- Poids brut
- 0,32 kg
- Numéro du tarif douanier
- 82073010
- EAN
- 4028177920736
- ETIM 9
- EC003458
- ETIM 8
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- Description produit
- AS Matrice, 11,5 mm ronde