Pour la fixation sur le cadre de porte tubulaire, à la hauteur souhaitée.
- Numéro d'article:
- SZ 4115000
- Description produit
- Pour la fixation sur le cadre de porte tubulaire, à la hauteur souhaitée.
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Hauteur utile
- 210 mm
- Largeur utile
- 355 mm
- Convient à la largeur de porte
- 500 mm
- Dimensions
- Profondeur: 90 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,803 kg
- Poids brut
- 1 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177091795
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Description produit
- SZ Pochette à plans pour armoires VX, TS, VX SE, PC, parties inférieures de pupitres TP, en tôle d'acier, pour largeur de porte : 500 mm, P : 90 mm
- Documentations
- Info sheet