Lampes à diodes compactes

Numéro d'article: SZ 4140840

Tension d'alimentation : 24 V DC

Numéro d'article:
SZ 4140840
Avantages
Compatibilité CEM max.
Protégé, grâce au fonctionnement dans le domaine de la petite tension de sécurité.
Economique en consommation électrique.
Entretien réduit grâce aux diodes
Possibilité de raccorder un contact de porte.
Mode de fonctionnement
Câblage intérieur intégré.
Possibilités de fixation universelles.
Faisceau lumineux orientable.
Matériau
Corps de la lampe : aluminium extrudé
Enveloppe protectrice de la lampe : polycarbonate (sans halogènes)
Extrémités de lampe : PC-ABS
Couleur
Proche RAL 7035
Composition de la livraison
Lampes à diodes compactes
Agent lumineux
Protection de l'agent lumineux
Matériel de fixation inclus
Mounting distance screws
550 mm
Possibilités de raccordement
Alimentation via connecteurs
Interrupteur de porte
Câblage intérieur (installation de rangées de lampes)
Agent lumineux
Diodes, blanc froid
Classe de protection
III (SELV)
Interrupteur (type)
Contact de porte avec position marche/arrêt/ fonctionnement avec l'ouverture de la porte
Light cover
Oui
Type de montage des lampes
A visser
Fixation par clip
Fixation magnétique (accessoires)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
en fonction du bloc d'alimentation
Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre phase
en fonction du bloc d'alimentation
Tension nominale d’isolation
en fonction du bloc d'alimentation
Rated current max DC note
Lors du montage d'éclairage en série, l'intensité maximale du courant nominal est de 2 ampères
En DC
0,16 A
Number of LEDs
40
Mounting distance clip/magnet
475 mm
Possibilités de montage
Directement sur le profilé d'armoire au pas de fixation de 25 mm
Via kit de fixation magnétique
AE, avec rail pour équipement intérieur
Remarque
L'utilisation est prévue uniquement dans les armoires électriques et les coffrets étanches
Lors de l'utilisation des blocs d'alimentation du client, s'assurer que ceux-ci possèdent les homologations nécessaires en fonction de l'application
Lors du montage d'éclairage en série, l'intensité maximale du courant nominal est de 2 ampères
Light cone adjustment
Oui
Dimensions
Largeur: 530 mm
Hauteur: 32,8 mm
Profondeur: 20,64 mm
Tension nominale
24 V (DC)
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 20
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,43 kg
Poids brut
0,434 kg
Numéro du tarif douanier
94054940
EAN
4028177630154
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Description produit
Lampe à 40 diodes 24V DC
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Notice d'utilisation