Pour le montage des rails de montage et des châssis de montage sur les équerres d'assemblage, les supports d'assemblage et les supports combinés.
- Référence:
- PS 4157000
- Possibilités de montage
- Rails de montage 23 x 23 mm
- Rails de montage 23 x 73 mm
- Châssis de montage 45 x 88 mm
- Rails de montage 23 x 73 mm
- Remarque
- Pour monter les rails de montage et les châssis de montage sur les équerres d'assemblage, les supports d'assemblage et les supports combinés, il est conseillé d'utiliser des écrous coulissants avec filetage M6.
- Dimensions
- Filetage: M5
- Filetage
- M5
- Unité d'emballage
- 20 p.
- Poids net
- 0,34 kg
- Poids brut
- 0,36 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73181692
- EAN
- 4028177092822
- ETIM 9
- EC000096
- ETIM 8
- EC000096
- ECLASS 8.0
- 23110804
- Description produit
- SZ Écrous coulissants, pour M5