Utilisation dans les armoires et sur les rails avec perforation rectangulaire 12,5 x 10,5 mm avec patte d'introduction détachable, en zinc moulé sous pression.
- Numéro d'article:
- TS 4162000
- Description produit
- Avec patte d'introduction détachable, en fonte de zinc.
- Possibilités de montage
- Sur les profilés horizontaux et verticaux de l'armoire VX
- Sur les profilés verticaux des armoires TS, VX SE avec rail d'adaptation pour la compatibilité VX
- Sur le profilé horizontal de l'armoire TS
- Sur les profilés horizontaux de l'armoire VX SE, en bas
- Sur les profilés horizontaux supérieures des armoires électriques monobloc VX SE en profondeur
- Sur rails de montage 23 x 23 mm
- Sur les rails de montage 23 x 73 mm
- Sur les rails de montage 45 x 88 mm
- Sur les rails de montage 23 x 64 mm
- Sur les rails de montage 23 x 73 mm
- Sur les rails de montage 23 x 89 mm en acier inoxydable
- Sur des armoires ou sur des rails avec rangées de perforations rectangulaires 12,5 x 10,5 mm
- Dimensions
- Filetage: M6
- Convient au type d'enveloppe
- VX
- TS
- VX SE
- Filetage
- M6
- Unité d'emballage
- 50 p.
- Poids net
- 0,45 kg
- Poids brut
- 0,5 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73181692
- EAN
- 4028177092945
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Description produit
- TS Écrous à emmanchement, pour M6
- Documentations
- Info sheet