Support d'assemblage PS pour armoires électriques VX, TS, VX SE

Numéro d'article: SZ 4182000

Ils offrent des fixations multiples pour les rails de montage 23 x 23 mm.

Numéro d'article:
SZ 4182000
Description produit
Offrent des possibilités de fixation multiples pour les rails de montage 23 x 23 mm.
Matériau
Fonte de zinc
Composition de la livraison
1 jeu = 1 support d'assemblage, 1 vis M6 x 12 mm, 1 écrou cage M6
Possibilités de montage
Au choix, en alignement avec : le côté externe de l'armoire ou la largeur utile de l'armoire
Sur les profilés verticaux des armoires TS à l'aide des écrous à encliqueter 8800.808 ou à l'aide des rails d'adaptation pour compatibilité VX, décalé en hauteur, sur rail de montage TS 25 x 38 mm
Sur les profilés verticaux des armoires VX, VX SE avec rail d'adaptation pour la compatibilité VX
Sur le profilé horizontal de l'armoire VX, TS
Sur les profilés horizontaux de l'armoire VX SE, en bas
Sur les profilés horizontaux supérieures des armoires électriques monobloc VX SE en profondeur
Sur les armoires ou sur les rails avec rangées de perforations rectangulaires 12,5 x 11 mm
Remarque
Écrous coulissants (de préférence : M6)
Pour le montage dans le VX, il faut faire pivoter la pièce de fixation de 180°. Le dispositif antitorsion n'est pas requis.
Convient au type d'enveloppe
VX
TS
VX SE
Unité d'emballage
24 p.
Poids net
1,2 kg
Poids brut
1,509 kg
Numéro du tarif douanier
79070000
EAN
4028177093362
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
SZ Support d'assemblage pour le montage des rails de montage PS 23x23 mm avec rail d'adaptation pour la compatibilité PS