Accessoires de raccordement pour lampes à diodes compactes

Numéro d'article: SZ 4315810

Avec câble de raccordement pour lampe à diodes ou avec câble de liaison pour lampe à diodes.

Numéro d'article:
SZ 4315810
Modèle
Contact de porte avec câble de raccordement à LED (extrémité ouverte / passe-câble)
Longueur
3 000 mm
Remarque
Contact de porte 4127010 avec câble de raccordement à LED (extrémité ouverte / prise)
Pour référence(s)
4140.810
4140.820
4140.830
4140.840
Dimensions
Longueur: 3.000 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,19 kg
Poids brut
0,222 kg
Numéro du tarif douanier
85365019
EAN
4028177630161
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Description produit
Interrupt.porte avec câble raccordem.
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Info sheet