Barre de renfort transversale horizontale complémentaire pour amortir les vibrations et/ou pour la stabilisation ultérieure des plaques de montage larges. Ce renfort peut également être utilisé pour la fixation des équipements lourds.
- Numéro d'article:
- VX 4333160
- Description produit
- Barre de renfort transversale horizontale complémentaire pour amortir les vibrations et/ou pour la rigidification ultérieure des plaques de montage larges. Ce renfort peut également être utilisé pour la fixation des équipements lourds.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- 2 profilés
4 éléments de serrage
4 tiges filetées M10 x 16 mm - Remarque concernant la référence
- Largeurs différentes sur demande.
- Convient à
- Type de coffret: VX
TS
VX SE
Largeur: = 1.600 mm - Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 6,536 kg
- Poids brut
- 6,881 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 26,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177099128
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- Renfort pour plaques de montage pour SE, pour largeur : 1600 mm