Ce joint d'étanchéité assure une mise en contact et un blindage parfaits dans les armoires électriques CEM juxtaposées lorsqu'on utilise des cloisons de séparation zinguées.
- Numéro d'article:
- VX 4348500
- Description produit
- Ce joint assure une mise en contact optimale et une atténuation électromagnétique dans les armoires électriques CEM juxtaposées lorsqu'on utilise des cloisons zinguées.
- Matériau
- Mousse polyuréthane avec enveloppe conductrice
- Composition de la livraison
- 2 profilés verticaux de 1891 mm chacun
2 profilés horizontaux de 741 mm chaque - Dimensions
- Largeur: 10 mm
Hauteur: 28 mm
Longueur: 5.260 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,2 kg
- Poids brut
- 0,7 kg
- Numéro du tarif douanier
- 40081100
- EAN
- 4028177947221
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- VX Joint CEM Panneau séparation
- Documentations
- Info sheet