Pour une répartition optimale des efforts de traction lors du transport par grue des armoires juxtaposées.
- Numéro d'article:
- SZ 4540000
- Description produit
- Pour une répartition optimale des efforts de traction lors du transport par grue des armoires juxtaposées.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient à
- Type de coffret: VX
TS - Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 2,58 kg
- Poids brut
- 2,76 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 10,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73182900
- EAN
- 4028177102552
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- SZ Équerres combinées