Pour le transport par grue des armoires électriques dans la mesure où ils ne sont pas compris dans la livraison.
- Numéro d'article:
- SZ 4568500
- Description produit
- Pour le transport par grue des armoires électriques dans la mesure où ils ne sont pas compris dans la livraison.
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Composition de la livraison
- 4 anneaux de transport
4 rondelles dentelées A 12.5 - Dimensions
- Filetage: M12
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 0,636 kg
- Poids brut
- 0,694 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 2,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177690325
- ETIM 9
- EC002367
- ETIM 8
- EC002367
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Description produit
- SZ Anneaux de transport, pour TS, SE, en acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Documentations
- Info sheet
- Notice d'utilisation