Pour la fixation murale au niveau du toit d'armoires de faible profondeur intégrant par ex. un équipement lourd sur la porte ou étant équipée d'un cadre pivotant.
- Numéro d'article:
- TS 4595000
- Description produit
- Pour la fixation murale au niveau du toit d'armoires de faible profondeur lourdement équipés ou intégrant cadre pivotant.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 1 kg
- Poids brut
- 1,16 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 4,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177103740
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- TS Support mural en tôle d'acier zinguée
- Documentations
- Info sheet