Rail de retenue de câbles Rail de montage en C pour plaques de montage pour armoires VX, TS, VX SE et pupitres TP

Numéro d'article: CM 5001083

Pour la décharge de traction lors de l'introduction des câbles. La longueur du rail de retenue de câbles est adaptée à la largeur de la plaque de montage. Les équerres de fixation fournies permettent trois positions de montage différentes sur la plaque de montage.

Numéro d'article:
CM 5001083
Description produit
Pour la décharge de traction lors de l'introduction des câbles. La longueur du rail de retenue de câbles est adaptée à la largeur de la plaque de montage. Les équerres de fixation fournies permettent trois positions de montage différentes sur la plaque de montage.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Avec deux équerres de fixation et vis de fixation
Possibilités de montage
Parallèle à la plaque de montage avec 23 mm d'écartement
Parallèle à la plaque de montage avec 10 mm d'écartement
Incliné, par rapport à la plaque de montage
Possibilités de montage socle VX
En largeur / profondeur de socle 1200 mm pour le montage aux pièces d'angle, en association avec des vis à tôle à tête ronde empreinte étoile
Possibilités de montage socles VX en acier inoxydable
En largeur de socle 1200 mm, en association avec vis à tête ronde empreinte étoile M6 et écrou M6
Convient à
Socles VX
Socles VX en acier inoxydable
Dimensions
Longueur: 1.099 mm
Convient à
Type de coffret: VX
TS
VX SE
TP
Largeur: = 1.200 mm
Convient à la largeur
= 1 200 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,93 kg
Poids brut
1,14 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177502970
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Description produit
CM Rail de retenue des câbles profilé en C pour plaques de montage d'armoires électriques TS, VX SE et de pupitres TP de largeur 1200 mm