- Référence:
- TS 5050002
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Plaques passe-câbles en plusieurs parties
- Dimensions
- Largeur: 1.000 mm
Profondeur: 400 mm - Composition de la livraison
- Plaques passe-câbles en plusieurs parties
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 3,4 kg
- Poids brut
- 4,4 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177392977
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405