- Numéro d'article:
- TS 5050004
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Plaques passe-câbles en plusieurs parties
- Dimensions
- Largeur: 1.200 mm
Profondeur: 600 mm - Composition de la livraison
- Plaques passe-câbles en plusieurs parties
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 6,4 kg
- Poids brut
- 7,4 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177392991
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Description produit
- Gland plate for TS, 1200 x 600 mm.