Plaque passe-câbles pour armoires électriques juxtaposables TS

Numéro d'article: TS 5050005

Numéro d'article:
TS 5050005
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Plaques passe-câbles en plusieurs parties
Dimensions
Largeur: 600 mm
Profondeur: 400 mm
Composition de la livraison
Plaques passe-câbles en plusieurs parties
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2 kg
Poids brut
3 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177393004
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Description produit
Gland plate for TS, 600 x 400 mm.