Pour VX SE commander en complément le cache de serrure 5050817.
- Numéro d'article:
- TS 5050048
- Composition de la livraison
- Fermeture à crémone complète
Boîtier de serrure avec dispositif à panneton double
Serrure : panneton double de 3 mm - Convient à
- Hauteur: 1.800 mm
- Composition de la livraison
- Fermeture à crémone complète
- Boîtier de serrure avec dispositif à panneton double
- Serrure : panneton double de 3 mm
- Remarque
- Les clips ne sont plus réutilisables après le changement des crémones. Vérifiez que la quantité en stock est suffisante (référence 8800.070).
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,25 kg
- Poids brut
- 1,4 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177477667
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Description produit
- Locking rod for single-door TS, length 1800 mm.