Fermeture à crémone pour les armoires TS à une porte

Numéro d'article: TS 5050049

Pour VX SE commander en complément le cache de serrure 5050817.

Numéro d'article:
TS 5050049
Composition de la livraison
Fermeture à crémone complète
Boîtier de serrure avec dispositif à panneton double
Serrure : panneton double de 3 mm
Convient à
Hauteur: 2.000 mm
Composition de la livraison
Fermeture à crémone complète
Boîtier de serrure avec dispositif à panneton double
Serrure : panneton double de 3 mm
Remarque
Les clips ne sont plus réutilisables après le changement des crémones. Vérifiez que la quantité en stock est suffisante (référence 8800.070).
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,4 kg
Poids brut
1,5 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177477674
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Description produit
Locking rod for single-door TS, length 2000 mm.